Publier vos produits
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
    Kohler

    K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat

    Traduit par Google,

    La collection Portrait s'inspire de la sophistication discrète du design provincial français. Avec ses lignes sculptées et ses bords doux, cette toilette Portrait reflète les contours des meubles traditionnels tout en étant suffisamment polyvalente pour s'adapter à de nombreux styles de salle de bain. La toilette compacte monobloc élégante est dotée d'un siège et d'un couvercle à fermeture douce qui se détachent pour un nettoyage facile. Une chasse d'eau de 1,28 gallon permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an, par rapport à une toilette de 3,5 gallons, sans sacrifier les performances. Cette toilette est dotée de la technologie innovante AquaPiston®, un moteur de chasse breveté qui offre une chasse d'eau rapide, puissante et pratiquement sans bouchon.

    Fonctionnalités

    • Les toilettes monoblocs intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer.
    • Le bol allongé compact offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'un bol à devant rond.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gallons par chasse (gpf).
    • Le siphon dissimulé et les Clean Caps® facilitent le nettoyage et améliorent la conception.
    • Le siège Glenbury™ Quiet-Close™ avec Grip-Tight permet au siège de se fermer silencieusement et de se déverrouiller rapidement des toilettes pour un retrait facile et un nettoyage pratique.
    • Bouton de levage en chrome poli inclus.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Portrait.

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
    • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
    • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
    • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.

    Installation

    • Brut standard de 12 pouces.
    • Ligne d'alimentation non incluse.

    Conservation de l'eau et remises

    • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
    • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3826
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsPortrait®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.38
    • Largeur (pouces)19.94
    • Profondeur (pouces)27.87
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique