Présentant le look classique et polyvalent de la collection Cimarron, cette toilette en deux pièces combine des performances de chasse d'eau puissantes avec des courbes gracieuses. Cette toilette est dotée de la technologie innovante AquaPiston, un moteur de chasse breveté qui offre une chasse d'eau rapide, puissante et pratiquement sans bouchon. Le bol à devant arrondi est positionné à une hauteur pratique pour plus de confort et de facilité d'utilisation.
Fonctionnalités
- WC deux pièces.
- La cuvette à devant arrondi offre une solution idéale pour les petites salles de bain et cabinets de toilette.
- La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
- 1,6 gallons par chasse (gpf).
- Siphon vitré de 2-1/8 pouces.
- Levier de déclenchement droit en chrome poli inclus.
- La combinaison se compose du bol K-4347 et du réservoir K-4167.
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cimarron.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
- Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en CA, CO et TX.
Technologie
- La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
- La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- Le rapport 3: 2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
- Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.
Installation
- Brut standard de 12 pouces.
- Le système DryLock™ réduit le temps d'installation et aide à prévenir les fuites d'eau.
- Siège et ligne d'alimentation non inclus.