Publier vos produits
K-3933 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet
K-3933 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet
K-3933 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet
K-3933 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet
K-3933 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3933 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece round-front 1.28 gpf chair height toilet

    Traduit par Google,

    Dotée de l'aspect architectural élégant de la collection Memoirs avec un design majestueux, cette toilette en deux pièces combine des performances de chasse d'eau économes en eau avec un style traditionnel. Une chasse d'eau haute efficacité de 1,28 gallon offre jusqu'à 16 500 gallons d'économies d'eau par an, par rapport à une toilette de 3,5 gallons, sans compromettre la puissance de chasse. Le bol à devant arrondi est positionné à une hauteur pratique pour plus de confort et de facilité d'utilisation.


    CARACTÉRISTIQUES

    • WC deux pièces.
    • La cuvette à devant arrondi offre une solution idéale pour les petites salles de bain et cabinets de toilette.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gallons par chasse (gpf).
    • Siphon vitré de 2-1/8 pouces.
    • Levier de déclenchement standard en chrome poli à gauche inclus.
    • La combinaison se compose du bol K-4387 et du réservoir K-4434.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Memoirs avec un design majestueux.

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
    • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
    • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
    • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.

    Installation

    • Brut standard de 12 pouces.
    • Installation à trois boulons.
    • Siège et ligne d'alimentation non inclus.
    • Conservation de l'eau et remises
    • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
    • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.
    • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau du Colorado SB 14-103.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3933
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsMemoirs® Stately
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.13
    • Largeur (pouces)18.88
    • Profondeur (pouces)27.81
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique