L'élégante simplicité des meubles de style Shaker inspire le design avant-gardiste et néo-traditionnel de la collection Tresham. La toilette allongée en deux pièces Tresham Comfort-Height® est accentuée par une garniture élégante qui rappelle les moulures architecturales et offre une touche éclectique aux traditions américaines classiques. Complète la collection Tresham ainsi qu'une variété de styles allant du classique au moderne.
CARACTÉRISTIQUES
- WC deux pièces.
- Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
- La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
- 1,28 gallons par chasse (gpf).
- Siphon vitré de 2-1/8 pouces.
- Levier de déclenchement standard en chrome poli à gauche inclus.
- La combinaison se compose du réservoir K-4899 et du bol K-4799.
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tresham.
Technologie
- La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
- La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
- Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.
Installation
- Brut standard de 12 pouces.
- Installation à trois boulons.
- Siège et ligne d'alimentation non inclus.
Conservation de l'eau et remises
- Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
- Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.