Publier vos produits
Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Traduit par Google,

Kohler allie fonctionnalité et style pour créer des robinets de cuisine aussi époustouflants qu’efficaces. Le robinet de cuisine à tirette Conti apporte une sophistication moderne à votre cuisine grâce à sa forme transitionnelle élégante. Le système d'amarrage sécurisé innovant DockNetik® et la technologie ProMotion® permettent une manœuvre facile et contrôlée de la tête de pulvérisation à deux fonctions, qui bascule entre les modes de pulvérisation aéré et Sweep®.

Caractéristiques

  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et votre évier.
  • Le système d'accueil sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et la rotule pivotante rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Le bec pivotant à arche haute offre un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets et le nettoyage
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
  • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, des conduites d'alimentation, une plaque de rosace

Matériel

  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finition noir mat uniquement)
  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour une durabilité durable
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • S'installe avec un évier à 1 ou 3 trous
  • Des conduites d'alimentation flexibles et des raccords à connexion rapide simplifient l'installation
  • La tige plus longue fonctionne avec les comptoirs jusqu'à 2-1/2" (63,5 mm) d'épaisseur et est facile à installer

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R32123
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsConti™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.58
  • Largeur (pouces)10.55
  • Profondeur (pouces)9.09
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique