Publier vos produits
K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole
K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Voici un lavabo mural qui peut résister à une utilisation intensive. La construction en porcelaine vitrifiée offre des années de performance durable. L'émail ultra-épais avec une finition très brillante résiste aux taches, aux rayures et à l'écaillage pour conserver son éclat brillant et permettre un nettoyage facile. Ce lavabo Kingston est doté d'un perçage de robinet à un trou et d'un support de bras dissimulé, ainsi que d'un support mural.


    Fonctionnalités

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive
    • Fabriqué en porcelaine vitrifiée
    • 21-1/4"L x 18-1/8"L
    • Installation murale
    • Robinet non inclus
    • Comprend un support mural
    • Percé pour porte-bras dissimulé

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 21-1/4", Height 12-1/4", Width 18-1/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-2007
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsKingston™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique