Publier vos produits
K-3946-RA Adair® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair-height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat
Kohler

K-3946-RA Adair® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair-height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat

Traduit par Google,

D'un excellent rapport qualité-prix, la toilette Adair présente un design organique saisissant inspiré des formations rocheuses balayées par le vent de Sedona, en Arizona. Un réservoir mince et des formes ovales épurées rendent cette toilette compacte à haute efficacité parfaite pour les petits espaces. Une chasse d'eau de 1,28 gallon permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an, par rapport à une toilette de 3,5 gallons, sans sacrifier les performances.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les toilettes monoblocs intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer.
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
  • 1,28 gallons par chasse (gpf).
  • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
  • Siphon vitré de 2-1/8 pouces.
  • Levier de déclenchement standard en chrome poli à droite inclus.
  • Le siège Cachet® Quiet Close™ avec Grip-Tight permet au siège de se fermer silencieusement et de se déverrouiller rapidement des toilettes pour un retrait facile et un nettoyage pratique.

Technologie

  • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
  • La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
  • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
  • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
  • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.

Installation

  • Brut standard de 12 pouces.
  • Ligne d'alimentation non incluse.

Conservation de l'eau et remises

  • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
  • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.
  • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau du Colorado SB 14-103.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 28-9/16", H 28-7/16", W 15-5/16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-3946-RA
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsAdair®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique