Avec des courbes élégantes et une silhouette discrète, la toilette monobloc San Souci fait une déclaration de design forte. Un réservoir compact se courbe parfaitement dans un bol à devant rond pour un profil peu encombrant. Une chasse d'eau de 1,28 gallon permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an, par rapport à une toilette de 3,5 gallons, sans sacrifier les performances. Cette toilette est livrée avec un siège à fermeture en douceur doté d'une technologie innovante qui empêche le siège de claquer et simplifie à la fois le nettoyage et l'installation.
Fonctionnalités
- Les toilettes monoblocs intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer.
- La cuvette à devant rond offre une solution idéale pour les petites salles de bain et cabinets de toilette.
- Conception à profil bas.
- 1,28 gallons par chasse (gpf).
- Levier de déclenchement standard à gauche inclus.
- Comprend K-4009 Reveal® Quiet-Close™ avec siège Grip-Tight.
Technologie
- La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
- La cartouche AquaPiston permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm, pour une performance sans fuite.
- Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.
Installation
- Brut standard de 12 pouces.
- Ligne d'alimentation non incluse.
Conservation de l'eau et remises
- Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
- Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.
- Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau pour CALGreen et Colorado SB 14-103.