Publier vos produits
K-103B77-SANA Oblo® Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology and temperature mixer, AC-powered
Kohler

K-103B77-SANA Oblo® Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology and temperature mixer, AC-powered

Traduit par Google,

Se distinguant par une forme audacieuse et des lignes allongées, le robinet Oblo apporte un design résidentiel élégant aux salles de bains commerciales. La technologie Kinesis ™ comprend un capteur dissimulé à l'intérieur du bec pour une activation très précise et cohérente et un look élégant. La valve est située sous le pont, créant une empreinte plus petite avec une esthétique épurée et avant-gardiste.

CARACTÉRISTIQUES

  • La technologie Kinesis™ avec capteur dissimulé permet une esthétique propre et fournit un actionnement extraordinairement précis et fiable dans divers environnements d'installation.
  • La valve sous le comptoir réduit l'encombrement du robinet.
  • Esthétique avant-gardiste pour les salles de bains commerciales.
  • Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min).
  • Nécessite un adaptateur secteur simple K-13480 ou multiple K-13481.
  • Utilisation à la demande avec 30 secondes max. cycle de fonctionnement continu pour éviter le vandalisme et économiser l'eau.
  • Aérateur anti-vandalisme.
  • Tuyau d'alimentation flexible tressé en acier inoxydable de 18" (457 mm) pour une installation facile.
  • Portée du bec de 4-7/8" (124 mm).
  • Comprend grille de vidange (K-7129-A).
  • Comprend un mélangeur mécanique dissimulé.
  • Conforme à la loi sur la salubrité de l'eau potable (faible teneur en plomb).

Matériel

  • Bec en laiton.
  • Soupape en laiton coulé.

Technologie

  • La technologie de capteur Kinesis™ offre une détection à la demande pour des économies d'eau maximales.

Installation

  • Montage monotrou.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-103B77-SANA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsOblo®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.25
  • Largeur (pouces)2.31
  • Profondeur (pouces)4.87
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit