Publier vos produits
K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray

Traduit par Google,

À l'aise dans les décors classiques ou contemporains, ce robinet d'évier Forte rehausse n'importe quelle cuisine avec style. Le bec pivotant arqué gracieux est conçu pour atteindre les casseroles et les poêles, tandis que la poignée à levier ergonomique et la douchette latérale séparée rendent l'utilisation facile et approfondie.


CARACTÉRISTIQUES

  • Le spray latéral assorti offre flexibilité et commodité pour le nettoyage et la préparation des aliments.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le bec pivotant offre un dégagement accru pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]
  • Répond aux exigences CalGreen pour les robinets de cuisine.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation à quatre trous (écusson inclus).
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-10412
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsForté®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.88
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)9.16
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets