Publier vos produits
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
    Kohler

    Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain

    Traduit par Google,

    Attendez-vous à une escapade privée dans le bain Windward, qui comprend une zone de bain profonde et des accoudoirs intégrés pour des bains confortables sur tout le corps. Prêts à apaiser les muscles fatigués, les jets hydromassants intégrés offrent un massage d'eau puissant et stimulant partout où vous en avez besoin. La terrasse carrée et les lignes épurées conviennent à une variété de designs de salle de bains.

    Caractéristiques

    • Le bain à remous à vitesse unique offre performance et valeur, avec 6 jets entièrement réglables
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés sur chaque jet
    • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
    • Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort supplémentaire pendant le bain
    • Tablier intégral
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drain à gauche
    • Alcôve

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme provoquant le cancer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1112-LA
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsWindward®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22.25
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord