Publier vos produits
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
    Kohler

    K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath

    Traduit par Google,

    Épurée pour plus de simplicité, la baignoire Underscore dégage un style raffiné avec une touche contemporaine. Un trop-plein à fentes permet un bain luxueux et profond pendant que vous vous détendez contre le dossier incliné confortable.

    Fonctionnalités

    • Le support lombaire moulé offre un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur.

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drop-in ou sous-montage.

    Options d'hydrothérapie supplémentaires

    • Bain de trempage - 1130-0
    • Bain de trempage + surface chauffante Bask - 1130-W1
    • Bain à air BubbleMassage - 1168-G
    • Bain à air BubbleMassage + chromathérapie - 1168-GCR
    • Bain à air VibrAcoustic + BubbleMassage - 1168-GVB
    • VibrAcoustic + bain à air BubbleMassage + surface chauffante Bask + chromathérapie - 1168-GVBCW
    • Bain tourbillon + chauffage - 1168-H2
    • VibrAcoustique - 1168-VB
    • VibrAcoustic + chromathérapie - 1168-VBC
    • VibrAcoustic + chromathérapie + surface chauffante Bask - 1168-VBCW
    • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - 1168-VBW
    • Bain à remous + bain à air BubbleMassage - 1168-XH2G

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1130
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsUnderscore® Rectangle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs