Publier vos produits
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Traduit par Google,

    Baignez-vous avec un partenaire dans un confort élégant. Cette généreuse baignoire de 6 pieds offre un large bassin ovale pour un bain totalement immersif. Les supports de dos moulés et les accoudoirs aux deux extrémités vous permettent de profiter d'une relaxation optimale.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La conception spacieuse peut accueillir jusqu'à deux baigneurs.
    • Le soutien lombaire intégré et les accoudoirs offrent un confort supplémentaire pendant le bain.

    Matériel

    • Acrylique.

    Installation

    • Vidange réversible.
    • Drop-in.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1149
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.75
    • Largeur (pouces)42.12
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs