Publier vos produits
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Traduit par Google,

    Entourez-vous des contours confortables et des caractéristiques d'hydromassage de la baignoire ovale Sunward. Le support dorsal et les accoudoirs intégrés de cette baignoire pour deux personnes vous encouragent à vous enfoncer complètement, tandis que les jets d'hydromassage réglables détendent la tension de la journée. KOHLER ExoCrylic™ est la prochaine génération d'acryliques pour salle de bain, avec un poids plus léger pour une installation plus facile et 90 % moins de COV produits lors de la fabrication.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le bain à remous à une vitesse offre performance et valeur, avec 6 jets entièrement réglables.
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés à chaque jet.
    • Le soutien lombaire intégré et les accoudoirs offrent un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Fin de la vidange.
    • Surface inférieure texturée.

    Matériel

    • Acrylique.

    Hydrothérapie

    • Tourbillon.

    Installation

    • Drop-in.
    • Dos lisse pour une manipulation et un montage faciles du drain et du trop-plein.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1162-S1
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsSunward®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs