Publier vos produits
K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit
Kohler

K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit

Traduit par Google,

Les robinets muraux sans contact KOHLER avec options d'alimentation CA permettent une longue durée de vie et une fonctionnalité nécessitant peu d'entretien pour les vôtres à venir.

Fonctionnalités

  • Requis pour les robinets muraux sans contact Memoirs®.
  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Sur demande sur et en dehors. Temps de cycle maximum de 30 secondes.
  • Idéal pour une utilisation avec les navires KOHLER.

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Technologie infrarouge adaptative Insight™.
  • Ne nécessite pas de batterie ou de cellule d'alimentation.

Installation

  • Nécessite une alimentation secteur enfichable.
  • Distance capteur/bec réglable.
  • Le boîtier de commande de vanne comprend une vanne d'arrêt, il peut donc être connecté directement à la conduite d'eau. Ne nécessite pas de vanne d'arrêt supplémentaire.
  • Les blocs d'alimentation 13480-A et 13481-A sont conçus pour les prises nord-américaines. Pour les points de vente internationaux, veuillez utiliser 13480 et 13481.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-11842
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsFaucet Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)4.94
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves