Publier vos produits
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath, alcove, left drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath, alcove, left drain

Traduit par Google,

Détendez-vous en beauté avec ce bain à air chauffé Bubblemassage au design classique. Révélant des lignes traditionnelles et élégantes, le Devonshire offre un attrait d'antan dans une silhouette élégante. Les supports lombaires et les accoudoirs vous invitent à vous asseoir et à vous détendre, tandis que les jets d'air chauffés libèrent des milliers de bulles pour masser votre corps au niveau d'intensité que vous préférez, aidant ainsi à centrer votre esprit et à relâcher les tensions dans vos muscles.

Caractéristiques

  • 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent et soutiennent le corps dans un massage chaleureux
  • Le ventilateur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
  • Chauffage intégré
  • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
  • Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes
  • Tablier intégré avec panneau d'accès amovible
  • Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort supplémentaire pendant le bain
  • Contrôle du clavier
  • Surface inférieure texturée

Technologie

  • La technologie Heated BubbleMassage™ réchauffe et humidifie l'air avant qu'il n'entre dans le bain

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Alcôve
  • Bride intégrée
  • Drain à gauche
  • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
  • Nécessite deux circuits dédiés

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-1357-GHLA
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)21.25
  • Largeur (pouces)32
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs