Publier vos produits
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®, end drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®, end drain

Traduit par Google,

Détendez-vous en beauté avec ce bain à air chauffé Bubblemassage au design classique. Révélant des lignes traditionnelles et élégantes, le Devonshire offre un attrait d'antan dans une silhouette élégante. Les supports lombaires et les accoudoirs vous invitent à vous pencher en arrière et à vous détendre, tandis que la surface chauffée réchauffe votre dos et votre cou et que les jets d'air chauffés libèrent des milliers de bulles pour masser votre corps au niveau d'intensité que vous préférez, aidant à centrer votre esprit et à relâcher les tensions dans votre muscles.

Caractéristiques

  • 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent et soutiennent le corps dans un massage chaleureux
  • Le ventilateur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
  • La surface chauffante Bask® crée une relaxation semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur votre dos, vos épaules et votre cou.
  • Chauffage intégré
  • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
  • Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes
  • Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort supplémentaire pendant le bain
  • Contrôle du clavier
  • Surface inférieure texturée

Technologie

  • La technologie Heated BubbleMassage™ réchauffe et humidifie l'air avant qu'il n'entre dans le bain

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Visite sans rendez-vous
  • Drain réversible
  • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
  • Nécessite deux circuits dédiés

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-1357-GHW
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19.96
  • Largeur (pouces)32
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs