Publier vos produits
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Traduit par Google,

Profitez d'une douche qui simule le déluge d'une chaude averse d'été. Cette tête de pluie de style contemporain est dotée de la technologie innovante d'induction d'air Katalyst, qui mélange efficacement l'air et l'eau pour produire de grosses gouttelettes d'eau et offrir une expérience de douche de tête puissante et complètement trempée. Sa belle apparence et sa finition durable se coordonnent avec de nombreux autres robinets et accessoires KOHLER.

CARACTÉRISTIQUES

  • Pomme de douche pluie à fonction unique.
  • Les buses de pulvérisation MasterClean™ empêchent l'accumulation de minéraux pour un nettoyage facile.
  • Technologie de pulvérisation Katalyst® avec rotule à induction d'air.
  • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales.
  • Débit de 1,75 gallon (6,6 L) par minute.

Matériel

  • Construction en laiton massif.

Installation

  • Connexion 1/2" - 14 NPT.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-13696-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsContemporary Square
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)10
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers