Publier vos produits
K-14444 Purist® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-14444 Purist® Vertical toilet paper holder

Traduit par Google,

Le design minimaliste des robinets et accessoires Purist complète les décors de salle de bain traditionnels et contemporains. Ce porte-papier hygiénique présente un style vertical unique qui fait écho à l'élégante simplicité de la collection Purist.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le support vertical permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
  • Construction en laiton massif pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist.

Installation

  • Outils pour l'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-14444
  • Famille de produitsToilet Tissue Holder
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.31
  • Largeur (pouces)3
  • Profondeur (pouces)4.31
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
  • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers