Publier vos produits
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
    Kohler

    K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology

    Traduit par Google,

    Cette pomme de douche à fonction unique Loure apporte de l'innovation à votre salle de bain avec Katalyst, une technologie de pointe qui intensifie le débit d'eau pour une expérience de douche complètement indulgente. Avec un nouveau modèle de buse, une conception de voie d'eau interne et un système d'induction d'air, cette technologie maximise chaque goutte d'eau et crée un flux d'eau plus riche et plus intense qui rehausse l'expérience sensorielle de la douche. En infusant deux litres d'air par minute, Katalyst délivre un jet puissant et voluptueux qui adhère au corps avec des gouttes d'eau plus grosses et plus pleines.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Pulvérisateur à fonction unique avec 66 buses MasterClean™.
    • Les buses de pulvérisation MasterClean™ empêchent l'accumulation de minéraux.
    • Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 l/min).
    • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie et au Colorado.

    Installation

    • Connexion 1/2" - 14 NPT.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-14786
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsLoure®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.87
    • Largeur (pouces)6.31
    • Profondeur (pouces)5.25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers