Publier vos produits
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
    Kohler

    K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod

    Traduit par Google,

    Apportez un design épuré et simple à votre salle de bain avec les robinets et accessoires Coralais. Ce robinet de lavabo de salle de bain Coralais est équipé de deux poignées à levier marquées d'indicateurs rouges et bleus pour un contrôle facile de la température de l'eau. Ce robinet comprend des valves UltraGlide® faciles à installer et sans fuite.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • Deux poignées à levier permettent de contrôler à la fois le volume et la température.
    • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].
    • Portée du bec de 4-1/4".
    • Indexation rouge/bleu.
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
    • Poignées pré-assemblées sur les vannes à disque en céramique KOHLER Ultraglide™ pour simplifier l'installation.
    • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Coralais pour compléter votre salle de bain.
    • Matériel
    • Construction en métal haut de gamme
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Installation
    • Pour centres de 8" (203 mm) à 16" (406 mm).
    • Large diffusion
    • Les nouveaux raccords de tuyau Quick-Connect facilitent l'installation d'un robinet à grande échelle

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 6-1/4", H 4", W 21-1/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-15265-4NDRA
    • Famille de produitsSink Faucets
    • Groupe de produitsCoralais®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal