Publier vos produits
Underscore® 72" x 36" drop-in VibrAcoustic® bath
Kohler

Underscore® 72" x 36" drop-in VibrAcoustic® bath

Traduit par Google,

Détendez votre corps, calmez votre esprit et remontez le moral dans un luxueux bain d'eau et de son. La technologie VibrAcoustic de KOHLER apporte une hydrothérapie personnalisée à cette baignoire Underscore spacieuse, pour une expérience sensuelle pas comme les autres. Les haut-parleurs cachés émettent des ondes sonores qui enveloppent et résonnent doucement dans le corps. Choisissez une séance de spa apaisante avec des compositions intégrées, détendez-vous avec vos propres listes de lecture musicales ou restez informé des actualités et des podcasts. Que vous souhaitiez une séance de bain profondément relaxante ou un système stéréo de divertissement pour votre salle de bain, Underscore VibrAcoustic propose des options polyvalentes pour réaliser votre vision.

Caractéristiques

  • Six haut-parleurs dissimulés envoient des ondes sonores dans l'eau pour masser doucement le corps
  • Six compositions instrumentales originales offrent différents niveaux de relaxation
  • Se synchronise avec les appareils compatibles avec la technologie sans fil BLUETOOTH®, notamment les smartphones, les lecteurs MP3, les tablettes et les ordinateurs portables situés jusqu'à 33 pieds de distance.*
  • Personnalisez votre expérience avec l'écran tactile couleur haute résolution
  • Volume entièrement réglable au-dessus et au-dessous de l'eau
  • Fonctionne comme un bain d'hydrothérapie lorsqu'il est plein d'eau et comme un système stéréo lorsqu'il est vide
  • La longueur généreuse offre une zone de baignade spacieuse
  • Le trop-plein à fente permet un trempage en profondeur
  • Comprend 25' de câblage et un amplificateur

Contactez Kohler

Spécification
  • Technology

    • VibrAcoustic calms and soothes with sound vibration technology
    • The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kohler Co. is under license

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Center drain
    • Drop-in or undermount
    • Requires 110 V electrical service
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-1835-VB
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsUnderscore®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.24
  • Largeur (pouces)36
  • Profondeur (pouces)72.19
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord