Publier vos produits
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
    Kohler

    K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain

    Traduit par Google,

    La base de douche Ballast simplifie l'installation, que vous rénoviez votre salle de bain ou que vous planifiez une nouvelle construction. Le seuil ultra-bas crée une apparence élégante et facilite l'entrée et la sortie de la douche, tandis que la construction en béton de résine durable offre une sensation solide et de qualité sous le pied. Une alternative intelligente au carrelage, cette base de douche monobloc offre un entretien facile et moins de risque de fuite.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Flasque intégrale.
    • La bride aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve.
    • Vidange à gauche.
    • Hauteur d'enjambement basse.
    • Construction monobloc.
    • Complète les conceptions de salle de bain traditionnelles et contemporaines.
    • Se coordonne avec les murs Choreograph™.

    Matériel

    • Noyau en béton de résine avec surface acrylique.

    Installation

    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1937
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsBallast®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.94
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors