Publier vos produits
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
    Kohler

    Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain

    Traduit par Google,

    S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire offre une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable. Les jets d'hydromassage détendent la tension de la journée tandis qu'un réchauffeur intégré maintient votre eau à la température idéale. Pendant ce temps, la surface chauffée réchauffe votre dos et votre cou avec des réglages de température réglables pour créer un environnement apaisant de type spa.

    Caractéristiques

    • La surface chauffante Bask® crée une détente semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur le dos, les épaules et le cou
    • Trois réglages de chaleur vous permettent de personnaliser la température de surface
    • Le bain à remous à une vitesse offre performance et valeur avec 8 jets entièrement réglables
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés à chaque jet
    • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19" tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21"
    • Le soutien lombaire intégré et les accoudoirs offrent un confort supplémentaire pendant le bain
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
    • Surface inférieure texturée
    • Tablier intégral
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve
    • Se coordonne avec les autres produits de la collection Archer

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Vidange droite
    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1949-RAW
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.25
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)66
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs