Publier vos produits
K-1978 Tresham® 60" x 36" single threshold right-hand drain shower base with integral left-hand seat
Kohler

K-1978 Tresham® 60" x 36" single threshold right-hand drain shower base with integral left-hand seat

Traduit par Google,
L'élégante simplicité du mobilier de style Shaker inspire le design avant-gardiste et néo-traditionnel de la suite Tresham. Les caractéristiques nettes du récepteur Tresham apportent un sens accru de l'élégance à une esthétique intemporelle, exécutée en acrylique KOHLER® durable. Complète la suite Tresham ainsi qu'une variété de styles allant du classique au moderne.

  • 60"L x 36"L x 6-1/4"H
  • Siège intégré de 18" à contre-dépouille
  • Bride intégrale à trois côtés
  • Bonde à droite
  • Seuil bas
  • Construction en acrylique durable

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-1978
  • Famille de produitsShower Receptors
  • Groupe de produitsTresham™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche