Publier vos produits
K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes
Kohler

K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes

Traduit par Google,
Ce lavabo suspendu combine une esthétique naturelle et rafraîchie avec la fonction et la durabilité requises pour les espaces commerciaux. Ce lavabo peut être installé seul ou combiné avec un carénage vitré assorti, offrant une solution élégante pour les installations sans obstacle.

  • 21-15/16" lo x 19-3/4" larg
  • Fabriqué en porcelaine vitrifiée
  • Installation murale
  • Percé pour une installation dissimulée du porte-bras
  • Conforme aux normes ADA et TAS
  • 8" Centre
  • Support mural inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-1997-8
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsBrenham™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique