Publier vos produits
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traduit par Google,

    Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive, le lavabo mural Soho apporte style et beauté durable à n'importe quelle salle de bain ou salle d'eau. Ce modèle comprend un trop-plein scellé et des perçages pour un robinet avec des centres de 8", un distributeur de savon à droite et un support de bras dissimulé.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive.
    • Fabriqué en porcelaine vitrifiée.
    • 20" x 18"
    • Installation murale.
    • Perçage central de 8".
    • Percé pour porte-bras dissimulé.
    • Avec trop-plein étanche et perçage distributeur de savon à droite.


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2053-NR
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsSoho®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks