Publier vos produits
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
    Kohler

    K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin

    Traduit par Google,

    Les courbes fluides et parfaitement équilibrées de Veil évoquent une simplicité sculptée en harmonie avec le style contemporain. Ce lavabo à vasque haute Veil utilise la technologie innovante Supramic pour créer un design moderne à bords fins sans sacrifier la durabilité. Rehaussée par une finition très brillante, la forme élégante et organique du lavabo est facile à nettoyer. Associez-le au piédestal Veil ou placez-le sur un meuble-lavabo bas pour une installation de navire spectaculaire au-dessus du comptoir.

    Fonctionnalités

    • Bassin rond.
    • La conception haute unique crée une installation de navire frappante sur une vanité à profil bas.
    • Peut être combiné avec le piédestal K-20702 Veil pour créer le lavabo sur piédestal K-20701 Veil.
    • Bonde de trop-plein.
    • La technologie innovante Supramic offre une résistance supérieure et des profils de bord ultra-fins.
    • Comprend un bouchon de trop-plein de couleur assortie et un couvercle de drain en laiton de couleur assortie.
    • Rallonge de vidange incluse pour faciliter l'installation.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Veil.

    Matériel

    • Argile réfractaire avec technologie Supramic.

    Installation

    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Vaisseau ou piédestal.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-20703
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVeil® Tall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.06
    • Largeur (pouces)15.98
    • Profondeur (pouces)15.98
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks