Publier vos produits
K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Kohler

K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead

Traduit par Google,

S'inspirant d'une inspiration profondément enracinée dans l'Americana, nous vous proposons Graze™. Cette pièce audacieuse évoque les souvenirs des pointes qui ont construit les chemins de fer - l'industrie sidérurgique où le fer était forgé. Rompant avec la norme des lignes rondes lisses plus délicates, la base carrée audacieuse et la silhouette forte unique attirent l'attention sur votre comptoir et un design qui s'adapte à la plupart des maisons.

CARACTÉRISTIQUES

  • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable.
  • Le voyant LED indique que Response® est prêt à l'emploi.
  • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer.
  • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions vous permet de basculer entre le jet, le jet Sweep® et le jet BerrySoft®.
  • Le jet Sweep® est une lame d'eau large et puissante qui balaie votre vaisselle et votre évier.
  • BerrySoft® est un spray léger idéal pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
  • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • La technologie ProMotion® permet à la tête de pulvérisation rétractable de pivoter pour une utilisation plus confortable.
  • Le bec pivotant à 360° à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets.
  • Portée du bec pivotant de 10-3/4" (273 mm).
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 l/min) à 60 psi (4,14 bar).
  • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau d'une seule main.
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ résiste à l'accumulation de minéraux pour un nettoyage facile.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur pont.
  • Trou unique (écusson à 3 trous disponible; K-22071, vendu séparément).
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.
  • Nécessite une prise sous comptoir non commutée.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22068
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsGraze®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.81
  • Largeur (pouces)3
  • Profondeur (pouces)10.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets