Publier vos produits
K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology

Traduit par Google,

Profitez d'une douche luxueuse combinée à des économies d'eau allant jusqu'à 30 %. Cette pomme de douche Forté de 1,75 gpm offre trois jets distincts - couverture complète, massage pulsé ou jet de soie - tous améliorés avec la technologie Katalyst pour une expérience de douche complètement indulgente. En infusant deux litres d'air par minute, Katalyst délivre un jet puissant et voluptueux qui adhère au corps avec des gouttes d'eau plus grosses et plus pleines.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences : couverture complète, massage pulsé et pulvérisation de soie.
  • Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant pour un usage quotidien et utilise l'induction d'air Katalyst® pour créer de grosses gouttes pleines.
  • Le jet de massage pulsé cible les muscles endoloris pour soulager les douleurs et les courbatures.
  • Silk Spray libère un spray dense et luxueux idéal pour le rinçage.
  • Les buses de pulvérisation MasterClean™ empêchent l'accumulation de minéraux pour un nettoyage facile.
  • La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
  • Les buses de pulvérisation MasterClean™ empêchent l'accumulation de minéraux pour un nettoyage facile.
  • Débit de 1,75 gpm (gallons par minute).
  • Bras de douche et bride non inclus.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Forté®, Alteo® et Refinia®.
  • Connexion 1/2" - 14 NPT.
  • Montage mural.

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22169-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsForté®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.87
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)5.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers