Publier vos produits
K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traduit par Google,

Un style élégant et intemporel définit la collection Memoirs au design Classic. Inspiré des meubles traditionnels et des éléments architecturaux, ce lavabo sur colonne présente des bords décoratifs qui ressemblent à des moulures couronnées avec ses détails riches et sa présence raffinée.

CARACTÉRISTIQUES

  • Trous de robinet centraux de 8 pouces.
  • Vasque rectangulaire raffinée.
  • Bonde de trop-plein.
  • La combinaison se compose du bassin K-2239-8 et du piédestal K-2267.
  • Coordonné aux autres produits de la collection Memoirs.

Matériel

  • Argile réfractaire

Installation

  • Piédestal


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2238-8
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsMemoirs®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34.38
  • Largeur (pouces)19.88
  • Profondeur (pouces)24.19
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks