Publier vos produits
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Traduit par Google,

Complétez votre installation de douche personnalisée avec la qualité et la fiabilité supérieures de ce drain KOHLER. Conçu pour les applications à carreler, le drain complet avec corps en fonte et gorge en laiton offre une solution conforme au code pour les projets multifamiliaux et hôteliers.

Caractéristiques

  • Le drain complet comprend une grille, une gorge en laiton et un corps de drain en fonte.
  • Plaque grillagée de forme carrée amovible
  • Le collier réversible s'adapte à une gamme d'épaisseurs de carreaux
  • Entrée du corps de drain en fonte de 3" pour s'adapter aux raccords métalliques de 2" et 3"
  • Gorge de vidange en laiton

Matériel

  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation de carrelage à travers le sol

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22673
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsClearflo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.86
  • Largeur (pouces)6.59
  • Profondeur (pouces)6.59
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG015530
  • Nom ETIMPipes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains