Publier vos produits
K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet

Traduit par Google,

Un modèle de conception épurée et sophistiquée, la collection de robinets de cuisine Crue™ représente un véritable point culminant dans la conception de plomberie axée sur l'utilisateur pour la cuisine. La silhouette - un simple bec arqué et une poignée à levier unique - offre un style simple qui s'adapte à presque toutes les conceptions de cuisine. C'est ce look contemporain, associé à une fonctionnalité réfléchie, qui fait de la collection Crue une merveille moderne.

CARACTÉRISTIQUES

  • Marche/arrêt sans contact avec un geste de la main ou un objet tel qu'une casserole.
  • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable.
  • Le voyant LED indique que Response® est prêt à l'emploi.
  • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer.
  • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet aéré, le jet annulaire et la technologie Boost.
  • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez Boost avec flux pour un remplissage plus rapide ou avec un spray annulaire pour un nettoyage plus puissant.
  • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Le bec pivotant à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets.
  • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar).

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Nécessite une prise sous comptoir non commutée.
  • Installation à un trou ou à trois trous (plaque d'écusson incluse).
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22974
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCrue™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.18
  • Largeur (pouces)10.5
  • Profondeur (pouces)8.56
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets