Publier vos produits
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
    Kohler

    Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit

    Traduit par Google,

    Transformez votre douche en une expérience de spa ultime avec le kit combiné de douche multifonction 2 en 1 innovant Purist. Un rail rotatif crée des options pratiquement infinies pour les positions du pommeau de douche - faites pivoter le rail horizontalement et ajustez le pommeau de douche et le pommeau de douche à main pour un massage relaxant des épaules. Faites pivoter le rail verticalement pour une expérience de douche plus traditionnelle pour les cheveux et le corps. La pomme de douche et la pomme de douche à main sont composées de trois sensations de pulvérisation pour s'adapter à toutes vos humeurs. Le combo de douche Purist 2-en-1 dispose également d'une fonction de pause d'économie d'eau pour interrompre temporairement le débit d'eau.

    Caractéristiques

    • La pomme de douche multifonction et la douchette ont chacune des moteurs de pulvérisation avancés pour offrir trois expériences : couverture complète, massage pulsé et jet de soie.
    • Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant idéal pour une utilisation quotidienne.
    • Le spray de massage pulsé cible les muscles endoloris pour soulager les douleurs et les courbatures
    • Silk Spray libère un spray dense et luxueux idéal pour le rinçage
    • La fonction de pause interrompt temporairement le débit d'eau pour économiser l'eau pendant que vous vous savonnez, vous rasez ou faites un shampoing
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
    • Débit maximal de 2,5 gpm (9,5 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
    • La boîte comprend : pomme de douche, douchette, tuyau métallique de 60" (1524 mm)

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Bras de douche et bride vendus séparément

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23219
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsPurist®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.19
    • Largeur (pouces)14.21
    • Profondeur (pouces)10.47
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers