Publier vos produits
K-23339-PE01 Damask® One-light pendant
Kohler

K-23339-PE01 Damask® One-light pendant

Traduit par Google,

Influencée par la forme unique en forme de bougie des bocaux d'apothicaire antiques, la collection d'éclairage Damask illumine n'importe quel espace avec un embellissement et un style durables.

CARACTÉRISTIQUES

  • Dérivée de références historiques, cette collection d'éclairage est à la fois complexe et moderne.
  • Convient aux espaces de vie, de salle à manger et de cuisine, vous permettant de créer une esthétique de conception cohérente dans toute votre maison.
  • Douille à base de candélabre (E12), fonctionne mieux avec des ampoules de type G ou T (vendues séparément).
  • Un cordon de 10' offre de nombreuses options de hauteur.

Matériel

  • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
  • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour correspondre aux finitions des robinets KOHLER.

Installation

  • Matériel d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23339-PE01
  • Famille de produitsLighting Fixture
  • Groupe de produitsDamask™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures