Publier vos produits
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

La collection Parallel est la quintessence du chic discret - en combinant des formes circulaires dans le design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Portée du bec de 5" (127 mm)
  • Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Vidange tactile en métal avec raccord de 1-1/4"
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation à trois trous pour centres de 8" à 16"
  • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords rapides simplifient l'installation

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23484-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsParallel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.06
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord