Publier vos produits
Parallel® 24" towel bar
Kohler

Parallel® 24" towel bar

Traduit par Google,

La collection Parallel est la quintessence du chic discret - en combinant des formes circulaires dans le design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant.

Caractéristiques

  • Barre de 24" (610 mm)
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Gabarit d'installation et outils inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23525
  • Famille de produitsTowel Bars
  • Groupe de produitsParallel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)3.63
  • Profondeur (pouces)26
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars