Publier vos produits
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

Traduit par Google,

La collection Cimarron combine le meilleur du design traditionnel et contemporain pour un look polyvalent qui complète une gamme de styles de salle de bain. Les bords biseautés et les lignes simples mettent en valeur le bassin de forme unique.

CARACTÉRISTIQUES

  • Trous de robinet centraux de 4 pouces.
  • Bonde de trop-plein.
  • La combinaison se compose du bassin K-2363-4 et du piédestal K-2364.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cimarron.

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Installation

  • Piédestal

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2362-4
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsCimarron®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34.5
  • Largeur (pouces)18.88
  • Profondeur (pouces)22.75
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks