Publier vos produits
K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce
K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce
K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce
K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce
K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce
K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce
K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce
    Kohler

    K-23687-BA02 Memoirs® Two-light sconce

    Traduit par Google,

    Inspirée par une architecture élégante et des moulures couronnées, cette collection d'éclairage Memoirs se marie parfaitement avec les collections de robinets et luminaires Memoirs de KOHLER et a été fabriquée avec la qualité que vous pouvez attendre de KOHLER Co.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Un complément parfait à notre gamme de produits Memoirs.
    • Abat-jour en verre dépoli qui diffuse parfaitement la lumière, réduisant l'éblouissement dans la salle de bain.
    • Douille à culot moyen (E26), fonctionne mieux avec des ampoules de type G (vendues séparément).
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour correspondre aux finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23687-BA02
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.37
    • Largeur (pouces)15.12
    • Profondeur (pouces)7.18
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord