Publier vos produits
Graze® Beverage faucet
Graze® Beverage faucet
Graze® Beverage faucet
Graze® Beverage faucet
    Kohler

    Graze® Beverage faucet

    Traduit par Google,

    Ce robinet de boisson Graze® ajoute commodité et style à votre cuisine avec un design transitionnel et des finitions de couleurs harmonisées de manière unique à la collection de robinets de cuisine Graze. Un bec pivotant facilite le remplissage des grands pichets, tandis qu'une valve en céramique vous permet de contrôler précisément le débit d'eau pour éviter les éclaboussures. Associez ce robinet à un évier de bar/préparation et à un filtre à eau ou un refroidisseur sous le comptoir pour un accès facile à de l'eau potable pure et rafraîchissante.

    Caractéristiques

    • Style transitionnel
    • L'entrefer intégré offre une compatibilité avec l'osmose inverse (RO)
    • Poignée de levier côté droit
    • Hauteur du bec de 9-5/8" (244 mm)
    • Portée du bec de 5-9/16" (141 mm)
    • Le bec du robinet pivote à 360° et offre un espace libre pour remplir les verres et les pichets
    • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Compatible RO (osmose inverse)
    • Fonctionne avec les systèmes de filtration KOHLER ou comme robinet d'eau froide
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables

    Matériel

    • Construction métallique haut de gamme
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Un seul trou

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-24134
    • Famille de produitsKitchen Faucet
    • Groupe de produitsGraze®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.59
    • Largeur (pouces)1.99
    • Profondeur (pouces)5.54
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets