Publier vos produits
Riff™ Cabinet knob
Kohler

Riff™ Cabinet knob

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Ce bouton d'armoire combine un savoir-faire de qualité avec des lignes classiques distinctives pour rehausser votre espace avec une sensation intemporelle. Offrant un design haut de gamme, la collection Riff est un véritable classique moderne.

Fonctionnalités

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-24433
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRiff™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.12
  • Largeur (pouces)1.12
  • Profondeur (pouces)1.37
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware

Disponibilité de la région

Amérique du Nord