Publier vos produits
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Traduit par Google,

    Définie par des lignes nettes et une esthétique épurée et simple, la baignoire Entity™ complète un large éventail de langages de conception. Un dossier incliné confortable offre un soutien pendant que vous vous trempez et vous détendez. La faible hauteur d'enjambement rend cette baignoire facile d'accès et idéale pour baigner les jeunes enfants et laver les animaux domestiques.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La faible hauteur d'enjambement permet une entrée et une sortie faciles.
    • Le support lombaire moulé offre un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Débordement rond.
    • Le tablier intégral crée un look propre et fini.
    • La bride intégrale aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve.
    • Surface inférieure fabriquée avec un aspect texturé.

    Matériel

    • Acrylique.

    Installation

    • Vidange à gauche.
    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26109-LA
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsEntity™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.75
    • Largeur (pouces)30.25
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs