Publier vos produits
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
    Kohler

    Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm

    Traduit par Google,

    Profitez d'une douche qui simule une tempête estivale détrempée, le tout sans surpulvérisation inutile. Cette tête de pluie ronde contemporaine de 25,4 cm dispose d'une couverture complète avec la technologie d'induction d'air Katalyst, qui mélange efficacement l'air et l'eau pour produire de grosses gouttelettes d'eau et offre une expérience de pulvérisation puissante, cohérente et complète. L'apparence propre et la finition durable de la tête de pluie à fonction unique. coordonner avec de nombreux robinets et accessoires KOHLER.

    Caractéristiques

    • La tête de pluie ronde à fonction unique offre une couverture complète avec la technologie Katalyst, une expérience de pulvérisation idéale pour rincer le shampoing des cheveux.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
    • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales.

    Technologie

    • La technologie d'induction d'air Katalyst® infuse l'eau avec de l'air, créant de plus grosses gouttes pour un jet plus puissant

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Nécessite un bras et une bride de douche à tête de pluie à fonction unique (vendus séparément)
    • Connexion 1/2 -14 NPT

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26291
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsStatement™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.94
    • Largeur (pouces)11.93
    • Profondeur (pouces)11.93
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers