Publier vos produits
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Traduit par Google,

Kohler a tout ce dont vous avez besoin pour créer un espace de douche extraordinaire, jusqu'aux accessoires. Le rebord de pied Statement ajoute confort et commodité pour le rasage et le lavage. Incliné avec un rebord et un dessus texturé, ce repose-pieds robuste se fixe à la charpente de votre mur de douche. Disponible dans les finitions KOHLER coordonnées.

Caractéristiques

  • Rebord de rasage/repose-pieds pour plus de confort
  • Rebord en demi-lune incliné de 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) avec rebord
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Statement
  • La surface légèrement texturée empêche le pied de glisser
  • Comprend le matériel d'installation

Matériel

  • Construction en plastique
  • Support et garniture en métal de qualité supérieure

Installation

  • Installation murale pour douche uniquement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26306
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsStatement™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.33
  • Largeur (pouces)11.81
  • Profondeur (pouces)5.04
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties