Publier vos produits
Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange

Traduit par Google,

Les produits de douche KOHLER offrent une distribution d'eau luxueuse pour tout environnement de douche personnalisé ou traditionnel. Ce bras de tête de pluie de 10" avec bride fournit une fixation au plafond solide pour les têtes de pluie à deux fonctions. Avec une construction en laiton durable et un design minimaliste, cet accessoire de douche est suffisamment polyvalent pour n'importe quelle conception de salle de bain.

Caractéristiques

  • Compatible uniquement avec les têtes de pluie à deux fonctions
  • Bras de tête de pluie de 10" (254 mm)

Matériel

  • La construction en laiton assure durabilité et fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Filetages d'entrée 1/2-14 NPT
  • Raccords de sortie s'emboîtant sur la tête de pluie
  • Montage au plafond

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26326
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsStatement™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.75
  • Largeur (pouces)4.56
  • Profondeur (pouces)2.75
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties