Publier vos produits
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
    Kohler

    K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons

    Traduit par Google,

    La technologie thermostatique vous permet de maintenir une température et un débit constants pour une expérience de douche ultime. Ce panneau de commande de vanne thermostatique élégant avec boutons-poussoirs encastrés est conçu pour être utilisé avec une vanne thermostatique à trois ports Anthem (K-26341). La plaque de garniture comprend un bouton de commande de température avec butée de limite de température élevée réglable intégrée ainsi que des boutons d'activation de sortie de douche qui sortent pour le réglage du débit d'eau (jusqu'à 8 gpm).

    Fonctionnalités

    • La plaque de garniture comprend un bouton de contrôle de la température avec une butée de limite de température élevée réglable intégrée et des boutons marche/arrêt de sortie de douche.
    • Lorsqu'il est pressé une fois, la sortie de la douche s'allume et le bouton ressort, devenant un bouton pour le réglage du débit d'eau.
    • Lorsqu'il est enfoncé, l'eau s'éteint et le bouton de sortie s'aligne avec la surface de la plaque de contrôle ; le réglage du débit reste intact.
    • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
    • Conception à profil bas avec boîtier résistant à l'eau facile à nettoyer.
    • Nécessite une vanne thermostatique à trois orifices avec contrôle de volume intégré (vendu séparément).
    • Gère une capacité de débit allant jusqu'à 8 gpm (30,3 lpm) (le débit peut varier selon l'installation).

    Installation

    • Se monte sur une surface murale finie.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26347-9
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsAnthem™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.03
    • Largeur (pouces)13.3
    • Profondeur (pouces)2.53
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties