Publier vos produits
K-2684 Tresham® Tall storage tower
Kohler

K-2684 Tresham® Tall storage tower

Traduit par Google,
L'élégante simplicité du mobilier de style Shaker inspire le design avant-gardiste et néo-traditionnel de la suite Tresham. Avec des caractéristiques nettes et une esthétique intemporelle, le pont de rangement coulissant Tresham apporte un sens accru de l'élégance à un design simple. Complète la suite Tresham ainsi qu'une variété de styles allant du classique au moderne.

  • 72" x 14" x 19-1/2"
  • Fournit un espace de rangement supplémentaire pour les serviettes, les articles de toilette et autres accessoires de bain
  • Conçu pour une durabilité à la pointe de l'industrie dans l'environnement de la salle de bain
  • Les charnières réglables offrent un alignement simple et précis de la porte
  • Se coordonne avec la Suite Tresham

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-2684
  • Famille de produitsToilet and Bath Specialties
  • Groupe de produitsTresham™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers