Publier vos produits
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
    Kohler

    Simplice™ Four-light sconce

    Traduit par Google,

    Avec un design élégant et universel, la collection d'éclairage Simplice parle un langage de design chic que tout le monde peut comprendre. Les luminaires Simplice apporteront la touche finale à n'importe quelle pièce de votre maison et sont disponibles dans une variété de finitions. Chez Kohler, nous nous faisons un devoir de vous aider à créer la maison de vos rêves.

    Caractéristiques

    • Les abat-jour en verre peint diffusent parfaitement la lumière, réduisant l'éblouissement dans la salle de bain
    • Nécessite des ampoules à culot candélabre (E12); ampoules de type B10 ou T10 recommandées (vendues séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Simplice
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26849-SC04
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsSimplice™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.69
    • Largeur (pouces)5.51
    • Profondeur (pouces)31.61
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures