Publier vos produits
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traduit par Google,

    Avec son design sobre et simple, Bryant complète les salles de bains traditionnelles et modernes. Cet évier Bryant est une option attrayante pour les salles de bains avec un attrait classique et quotidien. Disponible dans une gamme de couleurs KOHLER pour s'agencer à n'importe quel décor de salle de bain.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Trous de robinet centraux de 8 pouces.
    • Bassin ovale.
    • Bonde de trop-plein.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Drop-in.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2699-8
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsBryant®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.62
    • Largeur (pouces)16.5
    • Profondeur (pouces)20.12
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord