Publier vos produits
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
    Kohler

    Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design

    Traduit par Google,

    Sans vergogne luxueux et vraiment inoubliables, les robinets et accessoires de salle de bain Occasion s'inspirent du glamour et de l'extravagance hollywoodiens des années 1960. Façonnée d'après les lignes de vêtements épurées et les designs de voitures audacieux de l'époque, la collection Occasion reflète une élégance gracieuse, mélangeant un design classique du milieu du siècle et moderne. Personnalisez votre baignoire avec les accents pentagonaux distinctifs de la collection, les bases à facettes, les lignes fluides et les bords délicats. Choisissez un bec, des poignées et une finition pour créer votre propre design. Élégant et sculptural, le bec de baignoire Occasion à montage sur plate-forme avec design Cane s'associe à votre choix de poignées de robinet de baignoire Occasion à montage sur plate-forme pour un look aussi à la mode que fonctionnel.

    Caractéristiques

    • Bec non inverseur
    • Portée du bec de 7-3/4" (197 mm)
    • Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Occasion

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage sur pont

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-27016
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsOccasion™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.41
    • Largeur (pouces)2.76
    • Profondeur (pouces)7.79
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets